(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意改變位置。
· 鬆開手把後,即恢復嚙合狀態。
· 螺牙部可以更換
· 內部零件為不鏽鋼材質。
[用途]
· 用於調整手把位置的夾持手把。
· 具有多種用途,包括醫療器材和化學工業。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
24390.0334
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
用途 | 相關零件 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 附旋鈕形 | 附旋鈕把手形狀 | 單把 | 安裝部種類 | 外螺牙 |
本體 材質 | 鋅合金 | 安裝部 材質 | 不銹鋼 | 內部零件材質 | 不鏽鋼1.4305 |
螺絲 | 不鏽鋼1.4305 | 版本 | 附螺絲 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
位置可調式夾持手把 附螺絲 內部零件 不鏽鋼的型號24390.0334頁面。
記載關於型號24390.0334之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策