(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

位置可調式夾持手把 附螺絲 內部零件 不鏽鋼 (型號表)

SMALL PARTS

位置可調式夾持手把 附螺絲 內部零件 不鏽鋼

[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意改變位置。
· 鬆開手把後,即恢復嚙合狀態。
· 螺牙部可以更換
· 內部零件為不鏽鋼材質。
[用途]
· 用於調整手把位置的夾持手把。
· 具有多種用途,包括醫療器材和化學工業。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24390.0161

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24390.0161
型號相關數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 長度 L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4 顏色
9天~ -2514M6104524.54335橘色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 附旋鈕把手形狀 單把 安裝部種類 外螺牙
本體 材質 鋅合金 安裝部 材質 不銹鋼 內部零件材質 不鏽鋼1.4305
螺絲 不鏽鋼1.4305 版本 附螺絲 不含衝突礦物
符合REACH標準

位置可調式夾持手把 附螺絲 內部零件 不鏽鋼的型號24390.0161頁面。
記載關於型號24390.0161之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24390.0016
24390.0018
24390.0020
24390.0164
24390.0171
24390.0174
型號相關數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 長度 L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4 顏色
8天~ -1613M4103024.543.530.5黑色
8天~ -2013M4103024.543.530.5橘色
8天~ -2013M4103024.543.530.5黑色
9天~ -2514M6104524.54335黑色
9天~ -3214M6104524.54335橘色
8天~ -3214M6104524.54335黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務