MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
固定握柄
位置可調式夾持手把 附螺絲 內部零件 不鏽鋼
篩選條件
清除全部選項
旋轉半徑R(mm)
62
74
89
顯示選項
安裝部 長度 L(mm)
12
16
20
25
32
40
50
63
80
詳細/查看所有選項(9)
d1(mm)
13
14
18
22
25
30
d2(mm)
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
d3(mm)
10
13.5
16
19
23
l2(mm)
30
45
62
74
89
108
h1(mm)
24.5
31
36
43
50.5
h2(mm)
4
6.5
8
11
12
h3(mm)
3
3.5
4
5
h4
30.5
35
45
52
63
76
顏色
橘色
黑色
類型
24390
CAD
3D
出貨日
全選
7天以内
8天以内
9天以内
10天以内
HALDER
位置可調式夾持手把 附螺絲 內部零件 不鏽鋼
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄