(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

位置可調式夾持手把 附螺絲 附止推軸承

位置可調式夾持手把 附螺絲 附止推軸承

[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意旋轉。
· 鬆開手把後,鋸齒會嚙合。
· 螺牙部可以更換。
· 減少座面摩擦造成的損失,使用相同的手把可實現兩倍固定力。
· 由於座面不移動,因此不會在使用零件上形成刮痕。
· 可對螺牙部施加高預緊力,使其不易鬆脫。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24420.0030
24420.0032
24420.0050
24420.0052
24420.0130
24420.0132
24420.0150
24420.0152
24420.0230
24420.0232
24420.0250
24420.0252
24420.0330
24420.0332
24420.0346
24420.0348
24420.0350
24420.0352
24420.0364
24420.0366
24420.0384
24420.0386
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS旋轉半徑R
(mm)
安裝部 長度 L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
顏色
10天~ 10622018M6246234.5503橘色
9天~ 10622018M6246234.5503黑色
8天~ 10622718M6246234.5503橘色
8天~ 10622718M6246234.5503黑色
9天~ 10742122M8257439.5563.5橘色
9天~ 10742122M8257439.5563.5黑色
9天~ 10743622M8257439.5563.5橘色
10天~ 10743622M8257439.5563.5黑色
9天~ 10892925M10308946.5664橘色
9天~ 10892925M10308946.5664黑色
9天~ 10894725M10308946.5664橘色
8天~ 10894725M10308946.5664黑色
9天~ 10-3430M123510856.5825橘色
9天~ 10-3430M123510856.5825黑色
9天~ 10-5030M123510856.5825橘色
8天~ 10-5030M123510856.5825黑色
8天~ 10-5730M123510856.5825橘色
9天~ 10-5730M123510856.5825黑色
8天~ 10-6530M123510856.5825橘色
8天~ 10-6530M123510856.5825黑色
8天~ 10-8530M123510856.5825橘色
8天~ 10-8530M123510856.5825黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 安裝部種類 外螺牙 本體 材質 鋅合金
本體 表面處理 其他 安裝部 材質 安裝部 表面處理 染黑處理
內部零件材質 鋼,氮化,染黑 螺絲 鋼,氮化,染黑 版本 附軸向軸承和螺絲
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務