(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

位置可調式夾持手把 附螺絲

位置可調式夾持手把 附螺絲

[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意旋轉。
· 鬆開手把後,鋸齒會嚙合。
· 螺牙部可以更換。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24400.0010
24400.0012
24400.0014
24400.0016
24400.0018
24400.0020
24400.0022
24400.0024
24400.0026
24400.0028
24400.0041
24400.0043
24400.0044
24400.0051
24400.0053
24400.0054
24400.0061
24400.0063
24400.0064
24400.0071
24400.0073
24400.0074
24400.0081
24400.0083
24400.0084
24400.0086
24400.0088
24400.0089
24400.0131
24400.0133
24400.0134
24400.0141
24400.0143
24400.0144
24400.0151
24400.0153
24400.0154
24400.0161
24400.0163
24400.0164
24400.0171
24400.0173
24400.0174
24400.0181
24400.0183
24400.0184
24400.0191
24400.0193
24400.0194
24400.0221
24400.0223
24400.0224
24400.0231
24400.0233
24400.0234
24400.0241
24400.0243
24400.0244
24400.0251
24400.0253
型號相關數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 長度 L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4 顏色
9天~ -1213M4103024.543.530.5橘色
9天~ -1213M4103024.543.530.5黑色
10天~ -1613M4103024.543.530.5橘色
9天~ -1613M4103024.543.530.5黑色
9天~ -2013M4103024.543.530.5橘色
9天~ -2013M4103024.543.530.5黑色
8天~ -2513M4103024.543.530.5橘色
8天~ -2513M4103024.543.530.5黑色
9天~ -3213M4103024.543.530.5橘色
8天~ -3213M4103024.543.530.5黑色
9天~ -1214M5104524.54335橘色
8天~ -1214M5104524.54335銀色
9天~ -1214M5104524.54335黑色
8天~ -1614M5104524.54335橘色
8天~ -1614M5104524.54335銀色
9天~ -1614M5104524.54335黑色
9天~ -2014M5104524.54335橘色
8天~ -2014M5104524.54335銀色
9天~ -2014M5104524.54335黑色
9天~ -2514M5104524.54335橘色
8天~ -2514M5104524.54335銀色
8天~ -2514M5104524.54335黑色
8天~ -3214M5104524.54335橘色
10天~ -3214M5104524.54335銀色
8天~ -3214M5104524.54335黑色
9天~ -4014M5104524.54335橘色
9天~ -4014M5104524.54335銀色
10天~ -4014M5104524.54335黑色
9天~ -1214M6104524.54335橘色
8天~ -1214M6104524.54335銀色
9天~ -1214M6104524.54335黑色
9天~ -1614M6104524.54335橘色
10天~ -1614M6104524.54335銀色
8天~ -1614M6104524.54335黑色
8天~ -2014M6104524.54335橘色
10天~ -2014M6104524.54335銀色
9天~ -2014M6104524.54335黑色
8天~ -2514M6104524.54335橘色
8天~ -2514M6104524.54335銀色
8天~ -2514M6104524.54335黑色
9天~ -3214M6104524.54335橘色
8天~ -3214M6104524.54335銀色
9天~ -3214M6104524.54335黑色
9天~ -4014M6104524.54335橘色
8天~ -4014M6104524.54335銀色
9天~ -4014M6104524.54335黑色
8天~ -5014M6104524.54335橘色
8天~ -5014M6104524.54335銀色
9天~ -5014M6104524.54335黑色
9天~ 621618M613.562316.5345橘色
8天~ 621618M613.562316.5345銀色
8天~ 621618M613.562316.5345黑色
8天~ 622018M613.562316.5345橘色
9天~ 622018M613.562316.5345銀色
8天~ 622018M613.562316.5345黑色
9天~ 622518M613.562316.5345橘色
9天~ 622518M613.562316.5345銀色
9天~ 622518M613.562316.5345黑色
8天~ 623218M613.562316.5345橘色
8天~ 623218M613.562316.5345銀色

Loading...

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 附旋鈕把手形狀 單把
安裝部種類 外螺牙 本體 材質 鋅合金 本體 表面處理 其他
安裝部 材質 安裝部 表面處理 染黑處理 內部零件材質 鋼,染黑,5.8級
螺絲 鋼,染黑,5.8級 版本 附螺絲 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務