(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

位置可調式夾持手把 (型號表)

SMALL PARTS

位置可調式夾持手把

[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意旋轉。
· 鬆開手把後,鋸齒會嚙合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24440.0501

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24440.0501
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 本體 材質 本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
內部零件材質 螺絲 t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
9天~ 內螺牙染黑處理-36鋼,染黑,5.8級-3640M16301435~ 138685.56

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 形狀 L字形
L字固定把手形狀 止迴螺絲式 附旋鈕把手形狀 單把 球形旋鈕 熱固性PF 31,黑色,DIN 319

位置可調式夾持手把的型號24440.0501頁面。
記載關於型號24440.0501之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24440.0122
24440.0124
24440.0126
24440.0502
24440.0520
24440.0522
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 本體 材質 本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
內部零件材質 螺絲 t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
8天~ 外螺牙染黑處理-16鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
9天~ 外螺牙染黑處理-20鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙染黑處理-25鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 內螺牙染黑處理2036鋼,染黑,5.8級-3640M20301435~ 138685.56
10天~ ------------------
8天~ 外螺牙染黑處理2050鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-40M20301435~ 138685.56

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務