(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
24440.0328
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
用途 | 相關零件 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 形狀 | L字形 |
---|---|---|---|---|---|
L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 | 附旋鈕把手形狀 | 單把 | 球形旋鈕 | 熱固性PF 31,黑色,DIN 319 |
位置可調式夾持手把的型號24440.0328頁面。
記載關於型號24440.0328之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
24440.0122 |
24440.0124 |
24440.0126 |
24440.0330 |
24440.0332 |
24440.0401 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部種類 | 本體 材質 | 本體 表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 L (mm) | 內部零件材質 | 螺絲 | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 外螺牙 | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | - | 16 | 鋼,染黑,5.8級 | 鋼,染黑,5.8級 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
9天~ | 外螺牙 | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | - | 20 | 鋼,染黑,5.8級 | 鋼,染黑,5.8級 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
8天~ | 外螺牙 | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | - | 25 | 鋼,染黑,5.8級 | 鋼,染黑,5.8級 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
8天~ | 外螺牙 | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | - | 63 | 鋼,染黑,5.8級 | 鋼,染黑,5.8級 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
8天~ | 外螺牙 | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | - | 80 | 鋼,染黑,5.8級 | 鋼,染黑,5.8級 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
8天~ | 內螺牙 | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | - | 23 | 鋼,染黑,5.8級 | - | 23 | 33 | M12 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策