(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

位置可調式夾持手把

位置可調式夾持手把

[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意旋轉。
· 鬆開手把後,鋸齒會嚙合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24440.0101
24440.0102
24440.0120
24440.0122
24440.0124
24440.0126
24440.0128
24440.0130
24440.0132
24440.0134
24440.0201
24440.0202
24440.0220
24440.0222
24440.0224
24440.0226
24440.0228
24440.0230
24440.0232
24440.0234
24440.0301
24440.0302
24440.0318
24440.0320
24440.0322
24440.0324
24440.0326
24440.0328
24440.0330
24440.0332
24440.0401
24440.0402
24440.0422
24440.0424
24440.0426
24440.0428
24440.0430
24440.0501
24440.0502
24440.0520
24440.0522
24440.0524
24440.0526
24440.0601
24440.0602
24440.0611
24440.0612
24440.0621
24440.0622
24440.0702
24440.0704
24440.0706
24440.0708
24440.0710
24440.0712
24440.0714
24440.0722
24440.0724
24440.0726
24440.0728
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 本體 材質 本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
內部零件材質 螺絲 t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
8天~ 內螺牙染黑處理-11鋼,染黑,5.8級-1121M613.5820~ 7033.541
8天~ 內螺牙染黑處理-11鋼,染黑,5.8級-1121M813.5820~ 7033.541
10天~ ------------------
8天~ 外螺牙染黑處理-16鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
9天~ 外螺牙染黑處理-20鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙染黑處理-25鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙染黑處理-32鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
9天~ 外螺牙染黑處理-40鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
9天~ 外螺牙染黑處理-50鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙染黑處理-63鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-21M813.5820~ 7033.541
9天~ 內螺牙染黑處理-14鋼,染黑,5.8級-1424M8161025~ 96404.52.5
9天~ 內螺牙染黑處理-14鋼,染黑,5.8級-1424M10161025~ 96404.52.5
10天~ ------------------
8天~ 外螺牙染黑處理-20鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙染黑處理-25鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙染黑處理-32鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙染黑處理-40鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙染黑處理-50鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙染黑處理-63鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙染黑處理-80鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 內螺牙染黑處理-17鋼,染黑,5.8級-1728M10191230~ 11048.54.54.5
8天~ 內螺牙染黑處理-17鋼,染黑,5.8級-1728M12191230~ 11048.54.54.5
10天~ ------------------
10天~ ------------------
8天~ 外螺牙染黑處理-25鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-28M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 外螺牙染黑處理-32鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-28M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 外螺牙染黑處理-40鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-28M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 外螺牙染黑處理-50鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-28M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 外螺牙染黑處理-63鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-28M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 外螺牙染黑處理-80鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-28M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 內螺牙染黑處理-23鋼,染黑,5.8級-2333M12231232~ 124555.56
8天~ 內螺牙染黑處理-23鋼,染黑,5.8級-2333M16231232~ 124555.56
8天~ 外螺牙染黑處理-32鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-33M16231232~ 124555.56
8天~ 外螺牙染黑處理-40鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-33M16231232~ 124555.56
9天~ 外螺牙染黑處理-50鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-33M16231232~ 124555.56
9天~ 外螺牙染黑處理-63鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-33M16231232~ 124555.56
8天~ 外螺牙染黑處理-80鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-33M16231232~ 124555.56
9天~ 內螺牙染黑處理-36鋼,染黑,5.8級-3640M16301435~ 138685.56
8天~ 內螺牙染黑處理2036鋼,染黑,5.8級-3640M20301435~ 138685.56
10天~ ------------------
8天~ 外螺牙染黑處理2050鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-40M20301435~ 138685.56
8天~ 外螺牙染黑處理2063鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-40M20301435~ 138685.56
8天~ 外螺牙染黑處理2080鋼,染黑,5.8級鋼,染黑,5.8級-40M20301435~ 138685.56
9天~ 內螺牙-其他不銹鋼-11不鏽鋼1.4305,磨光-1121M613.5820~ 7033.541
8天~ 內螺牙-其他不銹鋼-11不鏽鋼1.4305,磨光-1121M813.5820~ 7033.541
8天~ 內螺牙-其他不銹鋼-14不鏽鋼1.4305,磨光-1424M8161025~ 96404.52.5
8天~ 內螺牙-其他不銹鋼-14不鏽鋼1.4305,磨光-1424M10161025~ 96404.52.5
8天~ 內螺牙-其他不銹鋼-17不鏽鋼1.4305,磨光-1728M10191230~ 11048.54.54.5
8天~ 內螺牙-其他不銹鋼-17不鏽鋼1.4305,磨光-1728M12191230~ 11048.54.54.5
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-16-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-20-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
9天~ 外螺牙-其他不銹鋼-25-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-32-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-40-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-50-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-63-不鏽鋼1.4305-21M813.5820~ 7033.541
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-20-不鏽鋼1.4305-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-25-不鏽鋼1.4305-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-32-不鏽鋼1.4305-24M10161025~ 96404.52.5
8天~ 外螺牙-其他不銹鋼-40-不鏽鋼1.4305-24M10161025~ 96404.52.5

Loading...

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 形狀 L字形
L字固定把手形狀 止迴螺絲式 附旋鈕把手形狀 單把 球形旋鈕 熱固性PF 31,黑色,DIN 319

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務