(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

擺動夾具 尺寸25

擺動夾具 尺寸25

[特長]
· 可使用螺栓、夾持手把或偏心手把快速鎖緊夾鉗
· 旋轉夾臂即可輕鬆更換工件。
· 結構精巧,因此可以在狹窄的空間內夾緊。
· 可使用高度調整圓柱等根據需求調整夾持高度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23310.0024
23310.0025
23310.0026
型號相關數量折扣標準
出貨日
形狀 附旋鈕把手形狀 旋轉半徑R
(mm)
系統
(mm)
9天~ T形單把74-
9天~ L字形--V40
8天~ T形單把--

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 L字固定把手形狀 止迴螺絲式
安裝部種類 內螺牙 本體 材質 本體 表面處理 染黑處理
內部零件材質 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務