(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

焊接手把型夾持螺帽 雙手把 (型號表)

HAND TOOLS

焊接手把型夾持螺帽 雙手把

[特長]雙手把,可用雙手操作。[安裝零件類型]內螺牙。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24470.0708

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24470.0708
型號相關數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
本體 材質 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 內部零件材質 d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
8天~ 59.5-鋼,鍍鋅M102012~ 59.51532

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 附旋鈕把手形狀 雙把手
安裝部種類 內螺牙 本體 表面處理 其他

焊接手把型夾持螺帽 雙手把的型號24470.0708頁面。
記載關於型號24470.0708之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24470.0706
24470.0710
24470.0712
24470.0716
24470.0806
24470.0808
型號相關數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
本體 材質 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 內部零件材質 d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
9天~ 47.5-鋼,鍍鋅M81610~ 47.512.526
9天~ 75.5-鋼,鍍鋅M122514~ 75.51940
8天~ 94.5-鋼,鍍鋅M163218~ 94.52552
8天~ 11820鋼,鍍鋅M204020~ 1183162
9天~ 47.5--不鏽鋼1.4301,磨光M81610~ 47.512.526
8天~ 59.5--不鏽鋼1.4301,磨光M102012~ 59.51532

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務