(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
24470.0706 |
24470.0708 |
24470.0710 |
24470.0712 |
24470.0716 |
24470.0806 |
24470.0808 |
24470.0810 |
24470.0812 |
24470.0816 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 旋轉半徑R (mm) | 本體 材質 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 內部零件材質 | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 47.5 | 鋼 | - | 鋼,鍍鋅 | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
8天~ | 59.5 | 鋼 | - | 鋼,鍍鋅 | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
9天~ | 75.5 | 鋼 | - | 鋼,鍍鋅 | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
8天~ | 94.5 | 鋼 | - | 鋼,鍍鋅 | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
8天~ | 118 | 鋼 | 20 | 鋼,鍍鋅 | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 | |||
9天~ | 47.5 | - | - | 不鏽鋼1.4301,磨光 | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
8天~ | 59.5 | - | - | 不鏽鋼1.4301,磨光 | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
8天~ | 75.5 | - | - | 不鏽鋼1.4301,磨光 | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
10天~ | 94.5 | - | - | 不鏽鋼1.4301,磨光 | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
8天~ | 118 | - | 20 | 不鏽鋼1.4301,磨光 | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 |
Loading...
用途 | 相關零件 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 附旋鈕形 | L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 | 附旋鈕把手形狀 | 雙把手 |
安裝部種類 | 內螺牙 | 本體 表面處理 | 其他 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策