(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾持手把

夾持手把

[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意旋轉。
· 鬆開手把後,鋸齒會嚙合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24430.0020
24430.0022
24430.0030
24430.0032
24430.0035
24430.0038
24430.0040
24430.0042
24430.0045
24430.0048
24430.0050
24430.0052
24430.0055
24430.0058
24430.0062
24430.0230
24430.0236
24430.0242
24430.0248
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體 材質 本體 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
8天~ 染黑處理--1620-10820~ 6733
8天~ 染黑處理-15-20M8-820~ 6733
8天~ 染黑處理--1822-10820~ 8237
9天~ 染黑處理-15-22M10-820~ 8237
8天~ 染黑處理--2125-121025~ 9642
8天~ 染黑處理-18-25M12-1025~ 9642
8天~ 染黑處理--2228-121230~ 11047
9天~ 染黑處理-18-28M12-1230~ 11047
8天~ 染黑處理--2532-161232~ 12452
9天~ 染黑處理-23-32M16-1232~ 12452
9天~ 染黑處理--2636-161435~ 13858
8天~ 染黑處理-24-36M16-1435~ 13858
8天~ 染黑處理20-2940-201640~ 15264
8天~ 染黑處理2027-40M20-1640~ 15264
- 9天~ 染黑處理2030-45M20-1640~ 17071
9天~ ---15-22M8-820~ 7037
9天~ ---15-25M10-1025~ 9642
8天~ ---18-28M12-1230~ 11047
8天~ ---23-32M16-1232~ 12452

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 附旋鈕把手形狀 單把
安裝部種類 內螺牙 球形旋鈕 熱固性PF 31,黑色,DIN 319 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務