(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

凸輪夾鉗

凸輪夾鉗

[特長]
· 夾緊手把的位置可以根據選擇自由改變。
· 如果拆下止推墊圈,則可將其用作無段調整止動器。
· 特殊訂單也可提供左旋型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23410.0050
23410.0051
23410.0150
23410.0151
型號相關數量折扣標準
出貨日
附旋鈕把手形狀 旋轉半徑R
(mm)
本體 材質 本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 螺絲
9天~ 單把109染黑處理染黑處理鋼,硬化,染黑
9天~ 單把109-鍍鎳不銹鋼鍍無電解鎳不鏽鋼1.4021,熱處理,鍍鎳
10天~ --染黑處理染黑處理鋼,硬化,染黑
9天~ ---鍍鎳不銹鋼鍍無電解鎳不鏽鋼1.4021,熱處理,鍍鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 安裝部種類 外螺牙
球形旋鈕 熱固性PF 31,黑色,DIN 319 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務