(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22140.0616
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 特殊旋鈕 | 安裝方式 | 壓入 | 本體表面處理 | 染黑 |
---|---|---|---|---|---|
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
側向彈簧定位柱的型號22140.0616頁面。
記載關於型號22140.0616之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22140.0012 |
22140.0014 |
22140.0108 |
22140.0110 |
22140.0618 |
22140.0622 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端部外徑 d (φ) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | F1 (N) | F2 (N) | 行程 (mm) | 彈簧 | 滾珠 | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 12 | 12 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | ~ 6.5 | ~ 13 | 1.6 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼,硬化 | -30 | 50 | |||
9天~ | 14 | 14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | ~ 8 | ~ 18 | 1.9 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼,硬化 | -30 | 50 | |||
8天~ | - | 8 | 3 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | ~ 2.5 | ~ 6.5 | 0.8 | 不鏽鋼 | 熱塑性POM,白色 | -30 | 50 | |||
8天~ | - | 10 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | ~ 4.5 | ~ 9 | 1 | 不鏽鋼 | 熱塑性POM,白色 | -30 | 50 | |||
8天~ | 18 | 18 | 6.5 | 40 | 8 | 12 | 17 | ~ 120 | ~ 330 | 1.8 | 塑膠 (PU) | 滾珠軸承鋼,硬化 | -40 | 80 | |||
8天~ | 22 | 22 | 8 | 45 | 9 | 15 | 21 | ~ 130 | ~ 540 | 2.5 | 塑膠 (PU) | 滾珠軸承鋼,硬化 | -40 | 80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策