MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位柱・分度定位柱
分度定位柱
側向彈簧定位柱
篩選條件
清除全部選項
前端部外徑 d(φ)
12
14
16
18
22
顯示選項
d1(mm)
8
10
12
14
16
18
22
d2(mm)
3
4
5
5.5
6.5
8
l1(mm)
25
30
35
40
45
l2(mm)
3.6
4.2
4.8
5.8
7
8
9
l3(mm)
6
7
8
9
10
11
12
15
顯示所有選項(8)
b(mm)
3.2
4
4.5
5
5.4
5.5
6.5
15
17
21
顯示所有選項(10)
F1(N)
~ 2.5
~ 4.5
~ 6.5
~ 8
~ 60
~ 80
~ 110
~ 120
~ 130
顯示所有選項(9)
F2(N)
~ 6.5
~ 9
~ 13
~ 18
~ 170
~ 220
~ 260
~ 330
~ 480
~ 540
顯示所有選項(10)
行程(mm)
0.8
1
1.5
1.6
1.8
1.9
2
2.5
顯示所有選項(8)
彈簧
不鏽鋼
塑膠 (PU)
滾珠
不鏽鋼,硬化
滾珠軸承鋼,硬化
熱塑性POM,白色
最低溫度(°C)
-40
-30
最高溫度(°C)
50
80
類型
22140
CAD
3D
出貨日
全選
7天以内
10天以内
HALDER
側向彈簧定位柱
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄