(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

法蘭型分度定位螺栓

法蘭型分度定位螺栓

[特長]
· 分度孔用。
· 本分度定位螺栓的特點是尺寸精巧,適合用於固定零件。
· 使用固定機構型時,拉起旋鈕並旋轉90度,使用槽口將銷固定在縮回狀態。
· 工作溫度範圍為-30至+80°C。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
22120.0926
22120.0927
22120.0928
22120.0929
22120.0936
22120.0937
22120.0938
22120.0939
22120.0966
22120.0967
22120.0968
22120.0969
22120.0976
22120.0977
22120.0978
22120.0979
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
k
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
鎖定銷
8天~ 1010254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22鋼,硬化
8天~ 1010254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22鋼,硬化
9天~ 1012315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28鋼,硬化
8天~ 1012315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28鋼,硬化
9天~ 1010254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22鋼,硬化
9天~ 1010254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22鋼,硬化
9天~ 1012315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28鋼,硬化
8天~ 1012315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28鋼,硬化
9天~ 1010254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ 1010254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ 1012315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ 1012315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ 1010254.38.33764.5401830~ 8.5~ 22不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ 1010254.38.345144.5401830~ 8.5~ 22不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ 1012315.310.44485.5462034~ 15.5~ 28不鏽鋼1.4305,鍍鎳
10天~ 1012315.310.454185.5462034~ 15.5~ 28不鏽鋼1.4305,鍍鎳
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
k
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
鎖定銷

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 法蘭 l3(mm) 2.5
旋鈕 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 法蘭 鋅壓鑄件,鍍鋅 最低溫度(°C) -30
最高溫度(°C) 80 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務