(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 拉起手把即可縮回插銷。旋轉手把使其固定於旋轉後的位置。
· 結構單純,型式精巧。
· 適用於定位時不要求高精度的情況。
· 行程長,適用於多種用途,如固定門板。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22121.0105 |
22121.0110 |
22121.0115 |
22121.0120 |
22121.0125 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | 最大鎖緊扭矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 4 | M6 | 2.3 | 41.5 | 20 | 17 | 12 | 15.5 | ~ 3 | ~ 10 | 6 | 1.6 | |||
8天~ | 10 | - | M8 | 3 | 54 | 27 | 24 | 15 | 19.2 | ~ 3.5 | ~ 13.5 | 8 | 4.5 | |||
8天~ | 10 | - | M10 | 3.5 | 65 | 33.5 | 30 | 17.5 | 22.9 | ~ 4 | ~ 16 | 10 | 10 | |||
8天~ | 10 | - | M12 | 4.7 | 73 | 31.8 | 28 | 22.2 | 31.2 | ~ 4 | ~ 22 | 12 | 13 | |||
9天~ | 10 | - | M16 | 4.7 | 102.5 | 50.5 | 44.5 | 27 | 32.7 | ~ 4 | ~ 23 | 16 | 42 |
Loading...
型式 | 把手型 | 安裝方式 | 栓入式 | 本體表面處理 | 鍍鋅 |
---|---|---|---|---|---|
鎖定銷 | 鋼,鍍鋅 | 鎖定螺帽 | 鋼,鍍鋅 | 最高溫度(°C) | 250 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策