(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 若將手把旋轉180度,則銷將縮回。旋鈕部可用於維持此狀態。
· 塑膠護蓋的工作溫度範圍為-30至+80°C。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體表面處理 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | 鎖定銷 | 固鎖裝置 | 塑膠護蓋 | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 10 | 染黑 | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | - | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | - | - | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | - | - | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
10天~ | 10 | 染黑 | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | - | - | 250 | |||
9天~ | 10 | - | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | 12 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
10天~ | 10 | - | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | 15 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | 12 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | 15 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | 15 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | 15 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | - | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | - | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | - | - | 250 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 鋼,硬化 | 快削鋼,染黑 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 10 | - | - | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | - | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 10 | - | - | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 10 | - | 12 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | 乾壓粉末冶金1.4404 | 熱塑性,黑色,鈍化 | -30 | 80 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 特殊旋鈕 | 安裝方式 | 栓入式 | 操作旋鈕 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策