(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 無論是否有鎖定機構,皆不改變尺寸。
· 螺紋零件設計在根部留有間隙,因此六角部也可正確鎖緊。
· 工作溫度範圍:-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22110.0828
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 特殊旋鈕 | 安裝方式 | 栓入式 | 操作旋鈕 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 最低溫度(°C) | -30 | 最高溫度(°C) | 80 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策