(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

分度定位螺栓附六角軸環22120 附T形把手 (型號表)

BOLT

分度定位螺栓附六角軸環22120 附T形把手

[特長]
· 分度孔用。
· 無論是否有鎖定機構,皆不改變尺寸。
· 螺紋零件設計在根部留有間隙,因此六角部也可正確鎖緊。
· 工作溫度範圍:-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22110.0920

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22110.0920
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
行程
(mm)
WS
(mm)
鎖定銷
9天~ -M12 x 1,548622654~ 6.5~ 19-614不鏽鋼1.4305,鍍鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 特殊旋鈕 安裝方式 栓入式 操作旋鈕
旋鈕 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 80
不含衝突礦物 符合REACH標準

分度定位螺栓附六角軸環22120 附T形把手的型號22110.0920頁面。
記載關於型號22110.0920之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22110.0826
22110.0828
22110.0830
22110.0922
22110.0924
22110.0926
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
行程
(mm)
WS
(mm)
鎖定銷
8天~ -M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217鋼,硬化
23天~ -M16 x 1,5591226859~ 9.5~ 38-1217鋼,硬化
9天~ 12M20 x 1,56815331059~ 11.5~ 40-1522鋼,硬化
9天~ -M12 x 1,548922654~ 6~ 25-914不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ -M16 x 1,559826859~ 8.5~ 26-817不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ -M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217不鏽鋼1.4305,鍍鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務