(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 小型分度定位螺栓特別適合安裝於薄型物體。
· 使用固定機構型產品時,請拉出旋鈕並將其旋轉30°以固定。
· 工作溫度範圍:-30至80°C。
· 安裝方法:鎖入本體上的螺絲區域,然後拉起旋鈕,並用六角部鎖緊。
· 螺絲尺寸加大。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
型式 | 標準旋鈕 | 安裝方式 | 栓入式 | 全長 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
操作旋鈕 | 有 | 旋鈕 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 鎖定銷 | 不鏽鋼1.4305 |
最低溫度(°C) | -30 | 最高溫度(°C) | 80 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策