(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23090.0006 |
23090.0008 |
23090.0010 |
23090.0012 |
23090.0014 |
23090.0016 |
23090.0020 |
23090.0024 |
23090.0030 |
23090.0036 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | 原產地優惠措施 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 6 | 11.5 | 18 | 10 | D | - | |||
8天~ | 10 | 8 | 15 | 24 | 13 | CE | V40 | |||
9天~ | 10 | 10 | 18.5 | 30 | 16 | CE | V70 | |||
9天~ | 10 | 12 | 20.8 | 36 | 18 | CE | V70 | |||
9天~ | 10 | 14 | 24.2 | 42 | 21 | D | - | |||
8天~ | 10 | 16 | 27.7 | 48 | 24 | CE | V70 | |||
8天~ | 10 | 20 | 34.6 | 60 | 30 | CE | - | |||
8天~ | 10 | 24 | 41.6 | 72 | 36 | CE | - | |||
8天~ | 10 | 30 | 53.1 | 90 | 46 | CE | - | |||
9天~ | 10 | 36 | 63.5 | 108 | 55 | CE | - |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 熱處理鋼,回火,10級,磷化 | 表面處理 | IKOU | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
用途・機能 | 一般 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 表面處理(詳細) | 黑色氧化塗層 |
六角形螺帽規格 | 1種 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策