(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速拆卸接頭附徑向偏移補償

快速拆卸接頭附徑向偏移補償

[特長]
· 此款快速拆卸接頭具有錯位補償功能,可應用於將直線運動單元連接到氣壓缸活塞等。
· 使用T形槽進行連接和分離,無須調整。
· 使用螺絲接頭,因此可安裝至所有標準型氣壓缸和液壓缸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
25100.0006
25100.0008
25100.0010
25100.0012
25100.0016
25100.0020
25100.0030
25100.0032
25100.0036
25100.0040
25100.0056
25100.0058
25100.0060
25100.0062
25100.0066
25100.0070
25100.0080
25100.0082
25100.0086
25100.0090
型號相關數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
接續種類 工件側 最大拉伸和最大壓縮荷重
(kN)
最大軸向偏移x
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
8天~ M3~M8外螺牙2.50.6621-~ 37.511149181910
10天~ M3~M8外螺牙4.50.7826-~ 4513.51711.522.52413
9天~ M10~M18外螺牙6.50.71030-~ 56.2162016292717
10天~ M10~M18外螺牙10.00.81232.5-~ 66.7212517343019
10天~ M10~M18外螺牙18.011639-~ 83253023423624
8天~ M20~M26外螺牙30.012044-~ 93.5293523.545.54130
10天~ M10~M18外螺牙6.50.710 x 1,2530-~ 56.2162016292717
10天~ M10~M18外螺牙10.00.812 x 1,2532.5-~ 66.7212517343019
9天~ M10~M18外螺牙18.0116 x 1,539-~ 83253023423624
8天~ M20~M26外螺牙30.0120 x 1,544-~ 93.5293523.545.54130
10天~ M3~M8內螺牙2.50.662111~ 37.511-9181910
10天~ M3~M8內螺牙4.50.782614.4~ 4513.5-11.522.52413
8天~ M10~M18內螺牙6.50.7103019~ 56.215-16292717
8天~ M10~M18內螺牙10.00.81232.521.2~ 66.717.5-17343019
8天~ M10~M18內螺牙18.01163927~ 8322-23423624
8天~ M20~M26內螺牙30.01204434~ 93.525-23.545.54130
10天~ M10~M18內螺牙6.50.710 x 1,253019~ 56.215-16292717
11天~ M10~M18內螺牙10.00.812 x 1,2532.521.2~ 66.717.5-17343019
11天~ M10~M18內螺牙18.0116 x 1,53927~ 8322-23423624
8天~ M20~M26內螺牙30.0120 x 1,54434~ 93.525-23.545.54130
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
接續種類 工件側 最大拉伸和最大壓縮荷重
(kN)
最大軸向偏移x
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 / 液壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
本體 材質 超短 種類 偏心 前端金屬零件
栓部 材質 鎖定螺帽 鋼,黑色(ISO 4035/8675) 聯結零件 熱處理鋼,回火,磷化
爪部 熱處理鋼,回火,磷化 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767