(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鬆槽榫 DIN 6323

鬆槽榫 DIN 6323

用於將夾具和夾持元件定位於具有DIN 650規格T形槽的機床工作台。
夾具或夾緊元件大致定位後即可簡單推入就位,不會像突出的固定槽榫或低槽榫可能對機器造成損壞。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23120.0010
23120.0011
23120.0012
23120.0014
23120.0016
23120.0018
23120.0020
23120.0022
23120.0028
23120.0036
型號相關數量折扣標準
出貨日
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
8天~ 1210123.6--
8天~ 121228.6-5.59
9天~ 2012145.5--
9天~ 2014145.5--
8天~ 2016145.5--
8天~ 2018145.5--
8天~ 202045.5-716
8天~ 202250.5-718
8天~ 202861.5-724
8天~ 203676.5-730

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 型式 周邊零件 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務