(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠弧形握柄

塑膠弧形握柄

[特長]
· 由背側安裝。
· 工作溫度範圍:最高100°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24320.0210
24320.0220
24320.0230
24320.0240
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
h
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
s
(mm)
9天~ 10M693.5107793621106
8天~ 10M61171341023825127.5
9天~ 10M81171341023825127.5
9天~ 10M81321501164526138

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱型
本體材質 尼龍 附加功能 表面處理
安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 方形 最高溫度(°C) 100
襯套 黃銅 把手 熱塑性PA,玻璃纖維強化 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務