(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠弧形握把 前方固定型

塑膠弧形握把 前方固定型

[特長]
· 由前側安裝。
· 工作溫度範圍:最高100°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24320.0010
24320.0020
24320.0030
24320.0040
24320.0050
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
s
(mm)
8天~ 106.510.593.51097438132176
8天~ 108.513.5117137934115268.57
8天~ 108.513.51321501084516278.57
9天~ 108.513.51791961515017288.57.5
10天~ 1010.516.523526020154203010.58.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱型
本體材質 尼龍 附加功能 表面處理
安裝方式 圓孔 握柄截面形狀 方形 最高溫度(°C) 100
把手 熱塑性PA,玻璃纖維強化 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務