(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

弧形握柄 附底座墊圈 (型號表)

HAND TOOLS

弧形握柄 附底座墊圈

[特長]
· 使用底座墊圈可提高握柄的穩定性。
· 包裝內的墊圈為未鎖緊形式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24310.0610

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24310.0610
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 表面處理 d1
(mm)
d2 d3
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
把手 支撐墊圈
8天~ 不鏽鋼噴砂8M41212835810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 U形 U字形種類 直柱型
附加功能 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 圓形
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務