(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

弧形握柄 附底座墊圈

弧形握柄 附底座墊圈

[特長]
· 使用底座墊圈可提高握柄的穩定性。
· 包裝內的墊圈為未鎖緊形式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24310.0010
24310.0020
24310.0030
24310.0040
24310.0050
24310.0060
24310.0110
24310.0120
24310.0130
24310.0140
24310.0150
24310.0160
24310.0170
24310.0310
24310.0320
24310.0330
24310.0340
24310.0350
24310.0360
24310.0410
24310.0420
24310.0430
24310.0440
24310.0450
24310.0460
24310.0470
24310.0520
24310.0530
24310.0540
24310.0550
24310.0560
24310.0610
24310.0620
24310.0630
24310.0640
24310.0650
24310.0660
24310.0670
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 表面處理 d1
(mm)
d2 d3
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
把手 支撐墊圈
9天~ 鍍鉻8M4125535810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻8M4126435810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻8M4128835810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻8M4129635810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻8M41210035810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
9天~ 鍍鉻8M41212035810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻8M41212835810鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻10M51588431212鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻10M515100431212鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
9天~ 鍍鉻10M515120431212鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻10M515180431212鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻10M515200431212鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 鍍鉻10M515235431212鋼,鍍鉻鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M4125535810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M4126435810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M4128835810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M4129635810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M41210035810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M41212035810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他8M41212835810鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他10M51588431212鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他10M515100431212鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他10M515120431212鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他10M515180431212鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他10M515200431212鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 其他10M515235431212鋼,塑膠塗層,黑色鋅壓鑄件,鍍鎳
8天~ 不鏽鋼噴砂8M4126435810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂8M4128835810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂8M4129635810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂8M41210035810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
10天~ 不鏽鋼噴砂8M41212035810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂8M41212835810不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂10M51588431212不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂10M515100431212不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
9天~ 不鏽鋼噴砂10M515120431212不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂10M515180431212不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂10M515200431212不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼
8天~ 不鏽鋼噴砂10M515235431212不鏽鋼1.4305,磨光不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 U形 U字形種類 直柱型
附加功能 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 圓形
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務