(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

弧形握柄

弧形握柄

[特長]橫截面形狀易於操作且適合手部抓握,表面光滑。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24300.0100
24300.0110
24300.0112
24300.0114
24300.0120
24300.0130
24300.0140
24300.0142
24300.0144
24300.0146
24300.0150
24300.0160
24300.0162
24300.0170
24300.0180
24300.0190
24300.0200
24300.0300
24300.0310
24300.0312
24300.0314
24300.0320
24300.0330
24300.0340
24300.0342
24300.0344
24300.0346
24300.0350
24300.0360
24300.0362
24300.0370
24300.0380
24300.0390
24300.0400
24300.0510
24300.0520
24300.0530
24300.0540
24300.0550
24300.0560
24300.0570
24300.0580
24310.0710
24310.0720
24310.0730
24310.0740
24310.0750
24310.0760
24310.0770
24310.0780
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 表面處理 d d1
(mm)
d2 l
(mm)
h
(mm)
h3最小值
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
把手
8天~ 其他M6--1004913201013鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M6--1124913201013鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M6--1174913201013鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M6--1204913201013鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M6--1285113201013鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M6--1605113201013鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M8--1125517261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--1175517261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--1205517261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M8--1255517261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M8--1285517261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 其他M8--1605717261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--1795717261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--1925717261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--3005717261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--4005717261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
8天~ 其他M8--5005717261217鋁,拉絲,亮面,震動研磨
9天~ 塗裝M6--1004913201013鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M6--1124913201013鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M6--1174913201013鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 塗裝M6--1204913201013鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
20天~ 塗裝M6--1285113201013鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M6--1605113201013鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--1125517261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 塗裝M8--1175517261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--1205517261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--1255517261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
9天~ 塗裝M8--1285517261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--1605717261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--1795717261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--1925717261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--3005717261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--4005717261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 塗裝M8--5005717261217鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005
8天~ 不鏽鋼噴砂M6--1124913201013不鏽鋼1.4301,磨光
9天~ 不鏽鋼噴砂M6--1285113201013不鏽鋼1.4301,磨光
10天~ 不鏽鋼噴砂M6--1605113201013不鏽鋼1.4301,磨光
9天~ 不鏽鋼噴砂M6--2005113201013不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂M6--2505113201013不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂M6--3005113201013不鏽鋼1.4301,磨光
- 9天~ 不鏽鋼噴砂M6--3505113201013不鏽鋼1.4301,磨光
9天~ 不鏽鋼噴砂M6--4005113201013不鏽鋼1.4301,磨光
9天~ 不鏽鋼噴砂-12M612551--1214不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-12M616051--1214不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-12M620051--1214不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-12M625051--1214不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-16M616059--1218不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-16M620059--1218不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-16M625059--1218不鏽鋼1.4301,磨光
8天~ 不鏽鋼噴砂-16M630059--1218不鏽鋼1.4301,磨光

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 U形 U字形種類 直柱型
附加功能 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 橢圓形
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務