(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滾珠金屬旋鈕 類似DIN319

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24561.0016
24561.0050
24561.0116
24561.0150
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS握柄材質 握柄表面 安裝部材質 d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t1最小
(mm)
9天~ 10拋光研磨M415.016~ 8~ 157
9天~ 10拋光研磨M124650~ 27~ 4621
9天~ 10研磨M415.016~ 8~ 157
8天~ 10研磨M1215.050~ 27~ 4621

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 形狀 球型 安裝方式 內螺牙
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務