(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

蘑菇形旋鈕

蘑菇形旋鈕

[特長]工作溫度範圍:最高110°C。-把手為酚醛材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24540.0017
24540.0021
24540.0025
24540.0033
24540.0117
24540.0121
24540.0125
24540.0133
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝方式 d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
襯套 螺絲
8天~ 內螺牙M51417-10-147黃銅-
8天~ 內螺牙M61721-12-1711黃銅-
8天~ 內螺牙M62125-14-2111黃銅-
8天~ 內螺牙M82933-18-2912黃銅-
8天~ 外螺牙-2317M510914--鋼,鍍鋅
8天~ 外螺牙-2721M6121017--鋼,鍍鋅
8天~ 外螺牙-3125M6141021--鋼,鍍鋅
8天~ 外螺牙-4333M8181429--鋼,鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 形狀 蘑菇型 握柄材質 酚醛
握柄表面 安裝部材質 安裝部表面處理 鍍鋅
最高溫度(°C) 110 按鈕把手 熱固性塑膠(PF 31) 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務