(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
24350.0632
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 固定型 | 握柄材質 | 酚醛 | 握柄表面 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 外螺牙 | 最高溫度(°C) | 110 | 球形旋鈕 | 熱固性 PF 31 |
圓柱把手 | 熱固性塑膠(PF 31) | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
握柄的型號24350.0632頁面。
記載關於型號24350.0632之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
24350.0030 |
24350.0032 |
24350.0034 |
24350.0634 |
24350.0640 |
24350.0642 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 安裝部材質 | 安裝部表面處理 | d2 | 全長 L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | 齒輪桿把手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 球型 | 鋼 | 染黑處理 | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | 鋼,鍍鋅,鈍化 | |||
9天~ | 球型 | 鋼 | 染黑處理 | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | 鋼,鍍鋅,鈍化 | |||
8天~ | 球型 | 鋼 | 染黑處理 | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | 鋼,鍍鋅,鈍化 | |||
8天~ | 棒型(直柱) | 不鏽鋼 | 無 | M8 | 136 | 10 | 21 | 125 | 11 | 50 | 不鏽鋼1.4305,磨光 | |||
8天~ | 棒型(直柱) | 不鏽鋼 | 無 | M10 | 114 | 12 | 23 | 100 | 14 | 65 | 不鏽鋼1.4305,磨光 | |||
9天~ | 棒型(直柱) | 不鏽鋼 | 無 | M10 | 139 | 12 | 23 | 125 | 14 | 65 | 不鏽鋼1.4305,磨光 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策