(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

握柄

握柄

[特長]工作溫度範圍:最高110°C。-把手為酚醛材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24350.0020
24350.0022
24350.0024
24350.0030
24350.0032
24350.0034
24350.0040
24350.0042
24350.0044
24350.0050
24350.0052
24350.0054
24350.0060
24350.0062
24350.0064
24350.0120
24350.0122
24350.0124
24350.0130
24350.0132
24350.0134
24350.0140
24350.0142
24350.0144
24350.0150
24350.0152
24350.0154
24350.0160
24350.0162
24350.0164
24350.0520
24350.0522
24350.0524
24350.0530
24350.0532
24350.0534
24350.0540
24350.0542
24350.0544
24350.0550
24350.0552
24350.0554
24350.0620
24350.0622
24350.0624
24350.0630
24350.0632
24350.0634
24350.0640
24350.0642
24350.0644
24350.0650
24350.0652
24350.0654
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 安裝部材質 安裝部表面處理 d2 全長 L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
齒輪桿把手
8天~ 10球型染黑處理M67282063918鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10球型染黑處理M68982080918鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型染黑處理M6109820100918鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10球型染黑處理M8911025801122.5鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型染黑處理M811110251001122.5鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10球型染黑處理M813610251251122.5鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型染黑處理M1011412321001429鋼,鍍鋅,鈍化
10天~ 10球型染黑處理M1013912321251429鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型染黑處理M1017412321601429鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10球型染黑處理M1214114351251632.5鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10球型染黑處理M1217614351601632.5鋼,鍍鋅,鈍化
10天~ 10球型染黑處理M1221614352001632.5鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10球型染黑處理M1417816401601837鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型染黑處理M1421816402001837鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型染黑處理M1426816402501837鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M67281863940鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M68981880940鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M6109818100940鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M8911021801150鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M811110211001150鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M813610211251150鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1011412231001465鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1013912231251465鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1017412231601465鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1214114261251680鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1217614261601680鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1221614262001680鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1417816281601890鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1421816282001890鋼,鍍鋅,鈍化
8天~ 10棒型(直柱)染黑處理M1426816282501890鋼,鍍鋅,鈍化
9天~ 10球型不鏽鋼M67282063918不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10球型不鏽鋼M68982080918不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M6109820100918不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M8911025801122.5不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M811110251001122.5不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10球型不鏽鋼M813610251251122.5不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M1011412321001429不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M1013912321251429不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10球型不鏽鋼M1017412321601429不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M1214114351251632.5不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10球型不鏽鋼M1217614351601632.5不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10球型不鏽鋼M1221614352001632.5不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M67281863940不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M68981880940不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M6109818100940不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M8911021801150不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M811110211001150不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M813610211251150不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M1011412231001465不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M1013912231251465不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M1017412231601465不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M1214114261251680不鏽鋼1.4305,磨光
8天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M1217614261601680不鏽鋼1.4305,磨光
9天~ 10棒型(直柱)不鏽鋼M1221614262001680不鏽鋼1.4305,磨光

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 握柄材質 酚醛 握柄表面
安裝方式 外螺牙 最高溫度(°C) 110 球形旋鈕 熱固性 PF 31
圓柱把手 熱固性塑膠(PF 31) 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務