(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製吊升銷 自鎖定

不鏽鋼製吊升銷 自鎖定

[特長]
· 具有高耐腐蝕性和耐候性,可在室外使用
· 銷部採用硬化不鏽鋼,強度高
· 工作溫度範圍最高為250°C
· 定位襯套也可使用22350.0900至0.0936中之一(d1 = 8、10、12、16)。
· 使用快速簡單且堅固的懸吊裝置。移動式吊環附有安全桿,防止按鈕被意外按下。懸吊物品無須攻牙孔,只需要H11孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務