(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附彈簧卡扣 DIN6310

附彈簧卡扣 DIN6310

彈簧作動緊固件DIN6310,[材質]熱處理鋼網,黑色氧化塗層,附硬化零件,可用作螺栓緊固件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22200.0045
22200.0060
22200.0080
型號相關數量折扣標準
出貨日
尺寸l1
(mm)
L0
(mm)
b1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
m1
(mm)
t
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
R
(mm)
8天~ 45~ 17.88459.55.58415102911302.51.5~ 31.6
8天~ 60~ 21.21056.31271052014311154033~ 42.5
8天~ 80~ 25.114681591473022514236055~ 4.84

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準 材質 熱處理鋼,染黑,硬化處有標示線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務