(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
24101.0201 |
24101.0202 |
24101.0203 |
24101.0204 |
24101.0231 |
24101.0232 |
24101.0233 |
24101.0234 |
24101.0261 |
24101.0262 |
24101.0263 |
24101.0264 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | d2 (mm) | l1 (mm) | 手把 | 內部零件 | 法蘭 | 手把顏色 | 符合REACH標準 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 附安裝法蘭 | - | 40 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,銀色,類似RAL 9006,消光結構 | 鋅壓鑄件 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色 | 銀色 | 是 | 20 | |||
9天~ | 附安裝法蘭 | - | 40 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色,類似RAL 9005,消光結構 | 鋅壓鑄件 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色 | 黑色 | 是 | 20 | |||
9天~ | 附安裝法蘭 | - | 55 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色,類似RAL 9005,消光結構 | 鋅壓鑄件 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色 | 黑色 | - | 80 | |||
9天~ | 附安裝法蘭 | - | 55 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,銀色,類似RAL 9006,消光結構 | 鋅壓鑄件 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色 | 銀色 | - | 80 | |||
8天~ | 附內螺牙 | - | 40 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,銀色,類似RAL 9006,消光結構 | 鋼 | - | 銀色 | 是 | 57 | |||
10天~ | 附內螺牙 | - | 40 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色,類似RAL 9005,消光結構 | 鋼 | - | 黑色 | 是 | 57 | |||
9天~ | 附內螺牙 | - | 55 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色,類似RAL 9005,消光結構 | 鋼,塑膠 | - | 黑色 | - | 64 | |||
9天~ | 附內螺牙 | - | 55 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,銀色,類似RAL 9006,消光結構 | 鋼,塑膠 | - | 銀色 | - | 64 | |||
8天~ | 附外螺牙 | 19 | 40 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,銀色,類似RAL 9006,消光結構 | 鋼 | - | 銀色 | 是 | 50 | |||
9天~ | 附外螺牙 | 19 | 40 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色,類似RAL 9005,消光結構 | 鋼 | - | 黑色 | 是 | 50 | |||
9天~ | 附外螺牙 | 19 | 55 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色,類似RAL 9005,消光結構 | 鋼,塑膠 | - | 黑色 | - | 76 | |||
9天~ | 附外螺牙 | 19 | 55 | 鋅壓鑄件,塑膠塗層,銀色,類似RAL 9006,消光結構 | 鋼,塑膠 | - | 銀色 | - | 76 |
Loading...
d1 | 17 | h1(mm) | ~ 22 | h2(mm) | ~ 16.5 |
---|---|---|---|---|---|
h3最小值(mm) | 21.5 | b1(mm) | 10 | l2(mm) | 11 |
最大荷重能力(N) | 450 | 不含衝突礦物 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策