(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 本產品有多種使用方式,可用於固定門片和抽屜,也可防止物品在運輸過程中掉落。
· 可停止在4處,相隔90度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
h3(mm) | 0.8 | l3(mm) | 21.5 | 內部零件 | 乾壓粉末冶金 |
---|---|---|---|---|---|
螺絲 | 不鏽鋼A2 (ISO 10642) | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策