(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Pitbull®夾鉗 (型號表)

HAND TOOLS

Pitbull®夾鉗

Pitbull®夾鉗適用於低安裝高度,具有高夾持力和下壓固定效果。O形環用於在鬆開時將夾鉗抬升。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

23290.0064

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23290.0064
型號相關數量折扣標準
出貨日
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
b
(mm)
夾持路徑s
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
固定力
(kN)
10天~ M67.13.8~ 10.9~ 1119.057.6519.10.6175.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

最高溫度(°C) 80 最低溫度(°C) -30 主體 鋼,硬化
O形環 NBR 螺絲 熱處理鋼 不含衝突礦物
符合REACH標準

Pitbull®夾鉗的型號23290.0064頁面。
記載關於型號23290.0064之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
23290.0054
23290.0056
23290.0058
23290.0062
23290.0066
23290.0068
型號相關數量折扣標準
出貨日
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
b
(mm)
夾持路徑s
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
固定力
(kN)
11天~ M67.13.8~ 10.9~ 1119.057.6519.10.6173.8
11天~ M1011.46.4~ 17.8~ 1725.410.2825.41.28015
11天~ M1216.39.5~ 25.8~ 2138.115.21038.11.914020.8
11天~ M44.82.6~ 7.4~ 812.75.1312.70.462.6
11天~ M1011.46.4~ 17.8~ 1725.410.2825.41.28015.1
11天~ M1216.39.5~ 25.8~ 2138.115.21038.11.914022

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務