(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Pitbull®夾鉗適用於低安裝高度,具有高夾持力和下壓固定效果。O形環用於在鬆開時將夾鉗抬升。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
最高溫度(°C) | 80 | 最低溫度(°C) | -30 | 主體 | 鋼,硬化 |
---|---|---|---|---|---|
O形環 | NBR | 螺絲 | 熱處理鋼 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策