(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

偏心夾鉗 (型號表)

HAND TOOLS

偏心夾鉗

本夾鉗具有高夾持力,適用於低夾持高度。黃銅本體提供溫和而安全的夾持作用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

23270.0106

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23270.0106
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
A
(mm)
s
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
固定力
(kN)
8天~ M64.811.215.8647.81103.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

偏心螺絲 主體 黃銅 不含衝突礦物
符合REACH標準

偏心夾鉗的型號23270.0106頁面。
記載關於型號23270.0106之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
23270.0104
23270.0108
23270.0110
23270.0112
23270.0116
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
A
(mm)
s
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
固定力
(kN)
8天~ M42.89.67.9333.80.752.50.9
8天~ M84.81520.6510.21183.6
9天~ M106.31920.6710.21.3267
9天~ M129.522.825.4812.72759
10天~ M1612.728.530.1312152.512012

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務