(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定心夾持心軸 (型號表)

SMALL PARTS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

23340.0111

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23340.0111
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4 d5
(mm)
d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
定位孔
(mm)
固定力
(kN)
10天~ 271850M439.4M1028.622.217.5~ 7178425013

Loading...

  1. 1

基本資訊

主體 鋼,染黑 夾持螺絲 表面硬化鋼,表面硬化 不含衝突礦物
符合REACH標準

定心夾持心軸的型號23340.0111頁面。
記載關於型號23340.0111之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
23340.0104
23340.0106
23340.0108
23340.0112
23340.0116
23340.0118
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4 d5
(mm)
d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
定位孔
(mm)
固定力
(kN)
8天~ 12.4829.72M321M421.81615~ 6833.529.723
9天~ 14.212.231.5M323.1M624.91915~ 61251231.56
8天~ 2013.537.5M329M824.91915~ 61462437.58
9天~ 35.325.456M445.5M1231.825.420.6~ 721101055615
10天~ 513075.5M563.9M1639.631.827~ 11221420075.526
9天~ 7730107.5M692.5M1645.537.632.3~ 122014200107.526

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務