(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

定心夾持心軸

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23340.0104
23340.0106
23340.0108
23340.0111
23340.0112
23340.0116
23340.0118
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4 d5
(mm)
d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
定位孔
(mm)
固定力
(kN)
8天~ 12.4829.72M321M421.81615~ 6833.529.723
9天~ 14.212.231.5M323.1M624.91915~ 61251231.56
8天~ 2013.537.5M329M824.91915~ 61462437.58
10天~ 271850M439.4M1028.622.217.5~ 7178425013
9天~ 35.325.456M445.5M1231.825.420.6~ 721101055615
10天~ 513075.5M563.9M1639.631.827~ 11221420075.526
9天~ 7730107.5M692.5M1645.537.632.3~ 122014200107.526

Loading...

  1. 1

基本資訊

主體 鋼,染黑 夾持螺絲 表面硬化鋼,表面硬化 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務