(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
25071.0022
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
緊固方法 | 單壓 | 材質 | NBR |
---|
塑膠製固定環 快速調整 25071的型號25071.0022頁面。
記載關於型號25071.0022之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
25071.0012 |
25071.0015 |
25071.0016 |
25071.0020 |
25071.0052 |
25071.0054 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d1 | d2 | s | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 | d3 | d4 | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | 緊固力 (N) | 最高溫度 (°C) | 主體 | O形環 | 適用尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 12 | 40 | - | 是 | 是 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | 熱塑性PA 6,黑色 | NBR | - | |||
9天~ | 15 | 40 | - | 是 | 是 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | 熱塑性PA 6,黑色 | NBR | - | |||
9天~ | 16 | 40 | - | 是 | 是 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 380 | 80 | 熱塑性PA 6,黑色 | NBR | - | |||
9天~ | 20 | 55 | - | 是 | 是 | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | 熱塑性PA 6,黑色 | NBR | - | |||
- | 9天~ | - | 22 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
- | 9天~ | - | 27 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策