(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製固定環 快速調整 25071 (型號表)

SMALL PARTS

塑膠製固定環 快速調整 25071

用於定位、夾握、夾持和作為軸上的快速調整元件。
單手即可操作,於拉方向快速自固定、無震動組裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

25071.0015

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25071.0015
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2 s 不含衝突礦物 符合REACH標準 d3 d4 d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
緊固力
(N)
最高溫度
(°C)
主體 O形環 適用尺寸
(mm)
9天~ 1540-2522.43127.571.73.150.535080熱塑性PA 6,黑色NBR-

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 單壓 材質 NBR

塑膠製固定環 快速調整 25071的型號25071.0015頁面。
記載關於型號25071.0015之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25071.0008
25071.0010
25071.0012
25071.0016
25071.0020
25071.0022
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2 s 不含衝突礦物 符合REACH標準 d3 d4 d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
緊固力
(N)
最高溫度
(°C)
主體 O形環 適用尺寸
(mm)
9天~ 840-2522.43127.571.73.150.525080熱塑性PA 6,黑色NBR-
8天~ 1040-2522.43127.571.73.150.525080熱塑性PA 6,黑色NBR-
8天~ 1240-2522.43127.571.73.150.535080熱塑性PA 6,黑色NBR-
9天~ 1640-2522.43127.571.73.150.538080熱塑性PA 6,黑色NBR-
9天~ 2055-3027.43732.571.72.650.532080熱塑性PA 6,黑色NBR-
8天~ 2255-3027.43732.571.72.650.532080熱塑性PA 6,黑色NBR-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務