(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製固定環 開縫型 分離型 25070

不鏽鋼製固定環 開縫型 分離型 25070

夾環可供感應器、開關等進行緊固,具多種用途,如活塞桿的限位開關。
夾環為不鏽鋼材質,具強大夾持力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25070.0010
25070.0012
25070.0014
25070.0015
25070.0016
25070.0018
25070.0020
25070.0022
25070.0024
25070.0025
25070.0030
25070.0032
25070.0035
25070.0110
25070.0112
25070.0114
25070.0115
25070.0116
25070.0118
25070.0120
25070.0122
25070.0124
25070.0125
25070.0130
25070.0132
25070.0135
型號相關數量折扣標準
出貨日
緊固方法 d1 s d3 WS
(mm)
d2 [-0.5]
(mm)
d4 l
(mm)
8天~ 開縫10126.5440M514.5
8天~ 開縫12126.5440M514.5
9天~ 開縫14139545M616.5
9天~ 開縫15139545M616.5
10天~ 開縫16139545M616.5
8天~ 開縫18139550M618.5
9天~ 開縫20139550M618.5
8天~ 開縫221813665M823.5
9天~ 開縫241813665M823.5
9天~ 開縫251813665M823.5
8天~ 開縫302013675M827
9天~ 開縫322013680M830
8天~ 開縫352013680M830
8天~ 分離10126.5440M514.5
8天~ 分離12126.5440M514.5
9天~ 分離14139545M616.5
8天~ 分離15139545M616.5
9天~ 分離16139545M616.5
8天~ 分離18139550M618.5
9天~ 分離20139550M618.5
8天~ 分離221813665M823.5
9天~ 分離241813665M823.5
8天~ 分離251813665M823.5
8天~ 分離302013675M827
8天~ 分離322013680M830
8天~ 分離352013680M830

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不銹鋼 不含衝突礦物 符合REACH標準
螺絲 不鏽鋼 固定環 不鏽鋼1.4021

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務