(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製固定環 開縫型 分離型 25069 (型號表)

SMALL PARTS

鋼製固定環 開縫型 分離型 25069

固定環具有多種功能, 例如固定止動。
具強大夾持力的固定環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

25069.0030

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25069.0030
型號相關數量折扣標準
出貨日
緊固方法 d1 d2 s 材質 表面處理 d3 x
(mm)
WS
(mm)
螺絲 固定環
8天~ 開縫305515有表面處理M60.55鋼,黑色,蒸氣氧化

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

鋼製固定環 開縫型 分離型 25069的型號25069.0030頁面。
記載關於型號25069.0030之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25069.0012
25069.0014
25069.0015
25069.0032
25069.0035
25069.0040
型號相關數量折扣標準
出貨日
緊固方法 d1 d2 s 材質 表面處理 d3 x
(mm)
WS
(mm)
螺絲 固定環
9天~ 開縫123011有表面處理M40.73鋼,黑色,蒸氣氧化
9天~ 開縫143211有表面處理M40.73鋼,黑色,蒸氣氧化
8天~ 開縫153613有表面處理M51.44鋼,黑色,蒸氣氧化
8天~ 開縫326015有表面處理M60.45鋼,黑色,蒸氣氧化
9天~ 開縫356015有表面處理M60.45鋼,黑色,蒸氣氧化
9天~ 開縫406515有表面處理M60.55鋼,黑色,蒸氣氧化

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務