(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 緊固方法 | d1 | d2 | s | 材質 | 表面處理 | d3 | x (mm) | WS (mm) | 螺絲 | 固定環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 開縫 | 6 | 20 | 9 | 鐵 | 有表面處理 | M3 | 1.2 | 2.5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 8 | 22 | 9 | 鐵 | 有表面處理 | M3 | 1 | 2.5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 10 | 26 | 11 | 鐵 | 有表面處理 | M4 | 1.6 | 3 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 12 | 30 | 11 | 鐵 | 有表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 14 | 32 | 11 | 鐵 | 有表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 15 | 36 | 13 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 16 | 36 | 13 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 18 | 42 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 20 | 42 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 22 | 48 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 25 | 48 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 28 | 55 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 30 | 55 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 32 | 60 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.4 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 35 | 60 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.4 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 40 | 65 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 6 | 20 | 9 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M3 | 1.2 | 2.5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 8 | 22 | 9 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M3 | 1 | 2.5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 10 | 26 | 11 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M4 | 1.6 | 3 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 12 | 30 | 11 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 14 | 32 | 11 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 15 | 36 | 13 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 16 | 36 | 13 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 18 | 42 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 20 | 42 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 22 | 48 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 25 | 48 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
10天~ | 10 | 開縫 | 28 | 55 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 30 | 55 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 開縫 | 32 | 60 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M6 | 0.4 | 5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 開縫 | 35 | 60 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M6 | 0.4 | 5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
15天~ | 10 | 開縫 | 40 | 65 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 6 | 20 | 9 | 鐵 | 有表面處理 | M3 | 1.2 | 2.5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 8 | 22 | 9 | 鐵 | 有表面處理 | M3 | 1 | 2.5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
60天~ | 10 | 分離 | 10 | 26 | 11 | 鐵 | 有表面處理 | M4 | 1.6 | 3 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 12 | 30 | 11 | 鐵 | 有表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 14 | 32 | 11 | 鐵 | 有表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 15 | 36 | 13 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 16 | 36 | 13 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 18 | 42 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 20 | 42 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 22 | 48 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 25 | 48 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M5 | 0 | 4 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 28 | 55 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 30 | 55 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
15天~ | 10 | 分離 | 32 | 60 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.4 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 35 | 60 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.4 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 40 | 65 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 鋼 | 鋼,黑色,蒸氣氧化 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 6 | 20 | 9 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M3 | 1.2 | 2.5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 8 | 22 | 9 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M3 | 1 | 2.5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 10 | 26 | 11 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M4 | 1.6 | 3 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 12 | 30 | 11 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 14 | 32 | 11 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M4 | 0.7 | 3 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 15 | 36 | 13 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 16 | 36 | 13 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 1.4 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 18 | 42 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
9天~ | 10 | 分離 | 20 | 42 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0.6 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 22 | 48 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 25 | 48 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M5 | 0 | 4 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 | |||
8天~ | 10 | 分離 | 28 | 55 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | M6 | 0.5 | 5 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼1.4404 |
型號 |
---|
Loading...
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策