MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
調整螺絲・調整定位塊
可調角度螺絲
支點螺絲
篩選條件
清除全部選項
材質
不鏽鋼1.4305
熱處理鋼,回火
d1(mm)
M12
M16
M24
M30 x 2
d2(mm)
M6
M8
M10
M12
M16
l1(mm)
21.2
26.5
39.9
47.4
l4(mm)
16
20
30
36
l5(mm)
5
7
9
11
13.5
WS1(mm)
6
8
12
WS2(mm)
9
12
19
24
WS3(mm)
10
14
20
27
滾珠元件
不鏽鋼1.4305
快削鋼
靜態荷重能力最大值(kN)
8
10
14
18
28
35
36
45
顯示所有選項(8)
類型
22591
CAD
3D
出貨日
全選
8天以内
9天以内
HALDER
支點螺絲
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄