(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
配合附扣環止推墊DIN 6311樣式S(EH 22560.)和夾持螺絲DIN 6332使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 型式 | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | WS (mm) | n (mm) | 符合REACH標準 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M6 | 4.5 | 30 | 30 | 6 | 2.5 | ~ 32.1 | - | - | 1 | 是 | 4.5 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M6 | 4.5 | 50 | 50 | 6 | 2.5 | ~ 52.1 | - | - | 1 | 是 | 7.8 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M8 | 6 | 40 | 40 | 7.5 | 3 | ~ 43 | ~ 42.5 | - | 1.2 | 是 | 11 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M8 | 6 | 60 | 60 | 7.5 | 3 | ~ 63 | ~ 62.5 | - | 1.2 | 是 | 17 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M10 | 8 | 60 | 60 | 9 | 4.5 | ~ 63.6 | ~ 62.6 | - | 1.6 | 是 | 27 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M10 | 8 | 80 | 80 | 9 | 4.5 | ~ 83.6 | ~ 82.6 | - | 1.6 | 是 | 37 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M12 | 8 | 60 | 60 | 10 | 4.5 | ~ 64.6 | ~ 62.6 | - | 2 | 是 | 38 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M12 | 8 | 80 | 80 | 10 | 4.5 | ~ 84.6 | ~ 82.6 | - | 2 | 是 | 51 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M12 | 8 | 100 | 100 | 10 | 4.5 | ~ 104.6 | ~ 102.6 | - | 2 | 是 | 65 | |||
9天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M16 | 12 | 80 | 80 | 12 | 5 | ~ 85.4 | ~ 82.9 | - | 2.5 | 是 | 100 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M16 | 12 | 100 | 100 | 12 | 5 | ~ 105.4 | ~ 102.9 | - | 2.5 | 是 | 126 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M16 | 12 | 125 | 125 | 12 | 5 | ~ 130.4 | ~ 127.9 | - | 2.5 | 是 | 160 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M20 | 15.5 | 100 | 100 | 14 | 5.5 | ~ 105.5 | - | - | 3 | 是 | 190 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M20 | 15.5 | 125 | 125 | 14 | 5.5 | ~ 130.5 | - | - | 3 | 是 | 240 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 溝槽 (S) | M20 | 15.5 | 150 | 150 | 14 | 5.5 | ~ 155.5 | - | - | 3 | 是 | 290 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M6 | 4.5 | 30 | 30 | 6 | 2.5 | ~ 32.1 | - | 3 | - | 是 | 4.3 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M6 | 4.5 | 50 | 50 | 6 | 2.5 | ~ 52.1 | - | 3 | - | 是 | 7.6 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M8 | 6 | 40 | 40 | 7.5 | 3 | ~ 43 | ~ 42.5 | 4 | - | 是 | 11 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M8 | 6 | 60 | 60 | 7.5 | 3 | ~ 63 | ~ 62.5 | 4 | - | 是 | 17 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M10 | 8 | 60 | 60 | 9 | 4.5 | ~ 63.6 | ~ 62.6 | 5 | - | 是 | 26 | |||
9天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M10 | 8 | 80 | 80 | 9 | 4.5 | ~ 83.6 | ~ 82.6 | 5 | - | 是 | 36 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M12 | 8 | 60 | 60 | 10 | 4.5 | ~ 64.6 | ~ 62.6 | 6 | - | 是 | 36 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M12 | 8 | 80 | 80 | 10 | 4.5 | ~ 84.6 | ~ 82.6 | 6 | - | 是 | 50 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M12 | 8 | 100 | 100 | 10 | 4.5 | ~ 104.6 | ~ 102.6 | 6 | - | 是 | 64 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M16 | 12 | 80 | 80 | 12 | 5 | ~ 85.4 | ~ 82.9 | 8 | - | 是 | 91 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M16 | 12 | 100 | 100 | 12 | 5 | ~ 105.4 | ~ 102.9 | 8 | - | 是 | 118 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M16 | 12 | 125 | 125 | 12 | 5 | ~ 130.4 | ~ 127.9 | 8 | - | 是 | 150 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M20 | 15.5 | 100 | 100 | 14 | 5.5 | ~ 105.5 | - | 10 | - | 是 | 182 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M20 | 15.5 | 125 | 125 | 14 | 5.5 | ~ 130.5 | - | 10 | - | 是 | 233 | |||
8天~ | 鋼,染黑 | 附內六角孔 (IS) | M20 | 15.5 | 150 | 150 | 14 | 5.5 | ~ 155.5 | - | 10 | - | 是 | 284 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M6 | 4.5 | 4 | 30 | 6 | 2.5 | ~ 32.1 | - | - | 1 | 是 | 4.5 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M6 | 4.5 | 4 | 50 | 6 | 2.5 | ~ 52.1 | - | - | 1 | - | 7.8 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M8 | 6 | 5.4 | 40 | 7.5 | 3 | ~ 43 | ~ 42.5 | - | 1.2 | - | 11 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M8 | 6 | 5.4 | 60 | 7.5 | 3 | ~ 63 | ~ 62.5 | - | 1.2 | - | 17 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M10 | 8 | 7.2 | 60 | 9 | 4.5 | ~ 63.6 | ~ 62.6 | - | 1.6 | - | 27 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M10 | 8 | 7.2 | 80 | 9 | 4.5 | ~ 83.6 | ~ 82.6 | - | 1.6 | - | 37 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M12 | 8 | 7.2 | 60 | 10 | 4.5 | ~ 64.6 | ~ 62.6 | - | 2 | - | 38 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M12 | 8 | 7.2 | 80 | 10 | 4.5 | ~ 84.6 | ~ 82.6 | - | 2 | - | 51 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M12 | 8 | 7.2 | 100 | 10 | 4.5 | ~ 104.6 | ~ 102.6 | - | 2 | - | 65 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85.4 | ~ 82.9 | - | 2.5 | - | 100 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105.4 | ~ 102.9 | - | 2.5 | - | 126 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130.4 | ~ 127.9 | - | 2.5 | - | 160 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M20 | 15.5 | 14.4 | 100 | 14 | 5.5 | ~ 105.5 | - | - | 3 | - | 190 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M20 | 15.5 | 14.4 | 125 | 14 | 5.5 | ~ 130.5 | - | - | 3 | - | 240 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 溝槽 (S) | M20 | 15.5 | 14.4 | 150 | 14 | 5.5 | ~ 155.5 | - | - | 3 | - | 290 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M6 | 4.5 | 4 | 30 | 6 | 2.5 | ~ 32.1 | - | 3 | - | - | 4.3 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M6 | 4.5 | 4 | 50 | 6 | 2.5 | ~ 52.1 | - | 3 | - | - | 7.6 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M8 | 6 | 5.4 | 40 | 7.5 | 3 | ~ 43 | ~ 42.5 | 4 | - | - | 11 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M8 | 6 | 5.4 | 60 | 7.5 | 3 | ~ 63 | ~ 62.5 | 4 | - | - | 17 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M10 | 8 | 7.2 | 60 | 9 | 4.5 | ~ 63.6 | ~ 62.6 | 5 | - | - | 26 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M10 | 8 | 7.2 | 80 | 9 | 4.5 | ~ 83.6 | ~ 82.6 | 5 | - | - | 36 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M12 | 8 | 7.2 | 60 | 10 | 4.5 | ~ 64.6 | ~ 62.6 | 6 | - | - | 36 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M12 | 8 | 7.2 | 80 | 10 | 4.5 | ~ 84.6 | ~ 82.6 | 6 | - | - | 50 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M12 | 8 | 7.2 | 100 | 10 | 4.5 | ~ 104.6 | ~ 102.6 | 6 | - | - | 64 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85.4 | ~ 82.9 | 8 | - | - | 91 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105.4 | ~ 102.9 | 8 | - | - | 118 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130.4 | ~ 127.9 | 8 | - | - | 150 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M20 | 15.5 | 14.4 | 100 | 14 | 5.5 | ~ 105.5 | - | 10 | - | - | 182 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M20 | 15.5 | 14.4 | 125 | 14 | 5.5 | ~ 130.5 | - | 10 | - | - | 233 | |||
9天~ | 不鏽鋼 | 附內六角孔 (IS) | M20 | 15.5 | 14.4 | 150 | 14 | 5.5 | ~ 155.5 | - | 10 | - | - | 284 |
Loading...
不含衝突礦物 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策