(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱 附軸環和滾珠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22080.0003
22080.0004
22080.0005
22080.0006
22080.0008
22080.0010
22080.0012
22080.0203
22080.0204
22080.0205
22080.0206
22080.0208
22080.0403
22080.0404
22080.0405
22080.0406
22080.0408
22080.0410
22080.0412
22080.0604
22080.0605
22080.0606
22080.0608
22080.0610
22080.0612
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
滾珠 l
(mm)
l2
(mm)
最高溫度
(°C)
最低溫度
(°C)
定位孔
(mm)
8天~ 不鏽鋼-30.71.83.532.383.5不鏽鋼,硬化4~ 0.6250-3
8天~ 不鏽鋼-412.56434.6不鏽鋼,硬化5~ 0.9250-4
8天~ 不鏽鋼-51.436.5545.6不鏽鋼,硬化6~ 0.9250-5
8天~ 不鏽鋼-61.85.511.5656.5不鏽鋼,硬化7~ 1250-6
8天~ 不鏽鋼-82.4712.586.58.5不鏽鋼,硬化9~ 1.1250-8
8天~ 不鏽鋼-103.38.518.5108.511不鏽鋼,硬化13~ 1.5250-10
8天~ 不鏽鋼-1241226.5121013不鏽鋼,硬化16~ 2.3250-12
8天~ 不鏽鋼黃銅30.61.83.532.383.6不鏽鋼,硬化4~ 0.6250-3
8天~ 不鏽鋼黃銅40.836434.5不鏽鋼,硬化5~ 1250-4
9天~ 不鏽鋼黃銅5146.5545.5不鏽鋼,硬化6~ 1250-5
8天~ 不鏽鋼黃銅61.6611.5656.5不鏽鋼,硬化7~ 1250-6
8天~ 不鏽鋼黃銅81.9812.586.58.5不鏽鋼,硬化9~ 1250-8
8天~ 不鏽鋼熱塑性POM30.551.73.5323.6不鏽鋼,硬化4~ 0.650-303
9天~ 不鏽鋼熱塑性POM40.836.5434.6不鏽鋼,硬化5~ 150-304
9天~ 不鏽鋼熱塑性POM5169.4545.6不鏽鋼,硬化6~ 150-305
9天~ 不鏽鋼熱塑性POM61.66.212.6656.5不鏽鋼,硬化7~ 150-306
8天~ 不鏽鋼熱塑性POM81.91020.486.58.5不鏽鋼,硬化9~ 150-308
8天~ 不鏽鋼熱塑性POM102.411.922.310811不鏽鋼,硬化13.5~ 1.550-3010
9天~ 不鏽鋼熱塑性POM123.314.025121013不鏽鋼,硬化16~ 1.550-3012
8天~ 樹脂熱塑性POM40.836.5434.6熱塑性POM,白色5~ 150-304
10天~ 樹脂熱塑性POM5169.4545.6熱塑性POM,白色6~ 150-305
8天~ 樹脂熱塑性POM61.66.212.6656.5熱塑性POM,白色7~ 150-306
9天~ 樹脂熱塑性POM81.91020.486.58.5熱塑性POM,白色9~ 150-308
8天~ 樹脂熱塑性POM102.411.922.310811熱塑性POM,白色13.5~ 1.550-3010
9天~ 樹脂熱塑性POM123.314.025121013熱塑性POM,白色16~ 1.550-3012

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 壓入 防鬆脫 本體表面處理
前端熱處理 初期荷重(範圍)(N) 0.01~50 彈簧 不鏽鋼
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務